Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7081: Износостойкий наконечник (ARM)

    Номер по каталогу: 229-7081
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Износостойкий проплавляющий наконечник K80 серии K

    Описание
    Износостойкие пробивающие наконечники K80 серии К идеально подходят для плотно утрамбованных материалов. Площадь сечения ведущей кромки уменьшена на 50%, что позволяет достичь максимальной глубины проникновения. Конструкция усилена за счет единого центрального ребра.

    Характеристики
    Абразивостойкие самозатачивающиеся наконечники с увеличенным сроком службы (вплоть до 5-кратного прироста)

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина зуба (мм): 247
    • Размер зуба: K80
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.