Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7084: Переходник K Series™ (вертикальный шток)

    Номер по каталогу: 229-7084
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Устанавливаемый заподлицо центральный проходной переходник K80 (вертикальный палец)

    Описание:Устанавливаемый заподлицо центральный переходник K80 для установки на кромку 25–35 мм с углом скоса 22,5 градуса. Характеристики: Переходник большего размера и дополнительный кожух обеспечивают повышенную долговечность и лучшую защиту от износа по сравнению с традиционной системой с двумя креплениями. Рекомендуемое применение: Ковш колесного погрузчика. Система устанавливаемых заподлицо переходников Cat идеально подходит для областей применения с высокой ударной и абразивной нагрузкой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: K80
    wheel-type loader
    950K 950M 950 GC 962M 962G II 938G II 950G 962K 938H 962H 950H 950G II

    wheeled excavator
    M314F M322F

    excavator
    M317F M315F

    track-type loader
    953D 953K 953C

    work tool