Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7085: Переходник K Series™ (вертикальный шток)

    Номер по каталогу: 229-7085
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    K80 Правый проходной переходник (вертикальный палец)

    Описание:
    Правый проходной переходник K80 используется для установки кромки 35 мм с углом скоса 22,5 градуса. Прямой угловой переходник без ограничителя

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, устанавливаемым заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность

    Рекомендуемое применение:
    Ковш гидравлического экскаватора. Система устанавливаемых заподлицо переходников Cat идеально подходит для областей применения с высокой ударной и абразивной нагрузкой.

    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Экскаватор
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Правая
    • Размер переходника: K80
    wheeled excavator
    M316D M318D M322D M315C M322C M322D MH M315D M318C M318D MH M316C

    excavator
    324D L 316F L 320E L 320E LRR 320D L 322B L 320C 323E SA 323E LN 322C 320E 316E L 320E LN 315D L 320D 323E L