Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7086: Переходник K Series™ (вертикальный шток)

    Номер по каталогу: 229-7086
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Левый проходной переходник K80 (вертикальный палец)

    Описание:
    Левый проходной переходник K80 используется для установки на кромку 35 мм с углом скоса 22,5 градуса. Прямой угловой переходник без угла ограничения

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность

    Рекомендуемое применение:
    Ковш гидравлического экскаватора. Система устанавливаемых заподлицо переходников Cat идеально подходит для областей применения с высокой ударной и абразивной нагрузкой.

    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Экскаватор
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Левая
    • Размер переходника: K80
    wheeled excavator
    M322C M322D MH M318D M322D M318D MH M316C M318C M315D M315C M316D

    excavator
    316E L 323E LN 322B L 320C 315D L 320E L 320D 322C 316F L 320E LN 324D L 323E L 323E SA 320E 320E LRR 320D L