Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7087: Переходник K Series™ (вертикальный шток)

    Номер по каталогу: 229-7087
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Центральный проходной переходник K80 с болтовым креплением (вертикальный палец)

    Описание:
    Центральный переходник K80 с болтовым креплением используется для установки на кромку 25 мм с углом скоса 22,5 градуса

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с установленным заподлицо переходником, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Экскаватор
    • Навесное оборудование: С болтовым креплением
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: K80
    track-type loader
    953K 953C 963C 953D