Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7094: Центральный переходник с креплением заподлицо

    Номер по каталогу: 229-7094
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Устанавливаемый заподлицо центральный проходной переходник K90 (вертикальный палец)

    Переходники Cat® отличаются непревзойденной точностью изготовления и предназначены для защиты ковшей от повреждений. Наша оснастка для землеройных орудий (GET) специально разработана для оборудования Cat и обеспечивает стабильно эффективную защиту.

    Переходник большего размера и дополнительный кожух обеспечивают большую долговечность и лучшую защиту от износа по сравнению с традиционной системой с двумя креплениями.

    Наши переходники изготовлены из стали, прочность которой обеспечивает износостойкость в течение длительного времени. Благодаря нашим переходникам ваши машины будут работать в соответствии с вашими требованиями. Защитите свои инвестиции: всегда выбирайте оригинальную оснастку для землеройных орудий Cat.

    Характеристики
    Устанавливаемый заподлицо центральный переходник K90 для установки на кромку 40–45 мм с углом скоса 22,5 градусов


    Применение
    • Ковши колесных погрузчиков

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: K90
    wheel-type loader
    966M 966K 972K 966H 972M XE 972M 972H 972G II 966M XE 966K XE

    track-type loader
    973C 973 963K 973D 963C 963D