Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7098: Переходник K Series™ (вертикальный шток)

    Номер по каталогу: 229-7098
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Правый переходник K90 защиты углов (с вертикальным пальцем)

    Описание:
    Правый переходник защиты углов с болтовым креплением К90 используется для установки кромки 32–40 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники защиты углов Cat® обеспечивают надежную защиту углов и дополнительную глубину проникновения зубьев ковша.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: С болтовым креплением
    • Положение: Правый угол
    • Размер переходника: K90
    wheel-type loader
    972G II 988H 972H 966H 966M 966M XE 972M 966G II 950H 966L 962H 972M XE 972L 966K XE 966K 972K

    track-type loader
    963C 963K 973D 973C 973 963D