Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7101: Переходник K Series™ (вертикальный шток)

    Номер по каталогу: 229-7101
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Правый проходной износостойкий переходник K100 (вертикальный шток)

    Описание:
    Правый проходной переходник K100 для установки основной кромки 45 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность. Износостойкое исполнение обеспечивается покрытием из карбида вольфрама, которое защищает быстроизнашивающиеся поверхности переходника. Износостойкий материал увеличивает срок эксплуатации в высокоабразивных средах до 5 раз по сравнению с незащищенными деталями.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Износостойкий вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Правая
    • Размер переходника: K100
    wheel-type loader
    972M, 972M XE 972K, 972G II 966M XE 972H, 966H, 966K XE 966K