Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7131: Переходник K Series™ (вертикальный шток)

    Номер по каталогу: 229-7131
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Правый безударный износостойкий переходник K130 (с вертикальным пальцем)

    Описание:
    Правый безударный износостойкий переходник K130 для установки основной кромки 63,5 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с переходником, установленным заподлицо, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность. Износостойкое исполнение обеспечивается покрытием из карбида вольфрама, которое защищает быстроизнашивающиеся поверхности переходника. Износостойкий материал увеличивает срок службы в высокоабразивных средах до 5 раз по сравнению с незащищенными деталями.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Износостойкий вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Правая
    • Размер переходника: K130
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.