Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7134: Переходник K Series™ (вертикальный шток)

    Номер по каталогу: 229-7134
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Устанавливаемый заподлицо центральный безударный переходник K130 (вертикальный палец)

    Описание: Устанавливаемый заподлицо центральный безударный переходник K130 для установки кромки 40–45 мм с углом скоса 22,5 градуса. Характеристики: Переходник большего размера и дополнительный кожух обеспечивают повышенную долговечность и лучшую защиту от износа по сравнению с традиционной системой с двумя креплениями. Рекомендуемое применение: Ковш колесного погрузчика. Система устанавливаемых заподлицо переходников Cat идеально подходит для областей применения с высокой ударной и абразивной нагрузкой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Центральные
    • Размер переходника: K130
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.