Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7158: НАКОНЕЧНИК ДВОЙНОЙ ЗАОСТРЕННЫЙ

    Номер по каталогу: 229-7158
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Заостренный наконечник серии K с двойным зубом (K150)

    Описание:
    Заостренный наконечник серии К с двойным зубом (К150).


    Характеристики:
    Скручивающаяся конструкция и безударная вертикальная фиксация.
    Размер наконечника K150(600)


    Рекомендуемое применение:
    Используются в угловых позициях с заостренными наконечниками для обработки характеризующихся затрудненным проникновением ломких материалов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7,5
    • Длина (дюймы): 18,2
    • Размер зуба: K150
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.