Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-8218: ОБОЙМА CLASSIC

    Номер по каталогу: 229-8218
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Компонент силовой передачи Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    track-type tractor
    143 D4D, 153 D4E, 6A 140, D5, D4E SR 141 D7G, D5B, 163 4A D6D, 4 D5E, 6S 6 D6C, D7F, D6D SR 5 D6E SR

    pipelayer
    561C, 561B

    track-type loader
    977D, 977 955C