Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    230-6368: Аккумуляторная батарея 65 BCI 12 В

    Номер по каталогу: 230-6368
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Необслуживаемая аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса 65 BCI 12 В

    Описание
    Разработана для удовлетворения нужд пользователя и предоставления необходимой мощности при использовании в наиболее сложных условиях. Эта не требующая техобслуживания аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса 12 В отличается устойчивой к воздействию вибрации конструкцией. В ней применяются кованые клеммы с защитой от коррозии. 100-часовая проверка на стойкость к вибрации гарантирует в пять раз больший срок эксплуатации наших аккумуляторных батарей по сравнению с продукцией других производителей. Усиленный корпус обеспечивает непревзойденную защиту, а предохранительные вентиляционные отверстия с огнезащитной сеткой предупреждают попадание в батарею случайных искр.
    Аккумуляторная батарея оснащена съемными заглушками, которые обеспечивают простой доступ для проверки и добавления электролита, а также для измерения его удельного веса. Доступ для обслуживания электролита играет важную роль для обеспечения максимального срока службы батареи.
    Эта батарея обеспечивает ток холодного пуска 850 А, 140 минут резервной мощности и емкость 70 А·ч, что делает ее идеальной для запуска двигателей в холодном климате.
    Аккумуляторные батареи Cat соответствуют более высоким стандартам по сравнению с продукцией других поставщиков и проходят более 100 различных испытаний, что обеспечивает высочайшую мощность. Срок службы наших аккумуляторных батарей большой емкости премиум-класса в три раза больше срока службы обычных аккумуляторных батарей; наши батареи быстро заряжаются, что уменьшает время простоя и способствует быстрому восстановлению работы.
    Характеристики
    • Не требующая обслуживания разборная аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса 12 В
    • Ток холодного пуска 850 А
    • 140 минут резервной мощности
    • Емкость 70 А·ч
    • Размерная группа 65 BCI

    Назначение
    • Тяжелые условия эксплуатации
    • Электропитание
    • Машины
    • Шоссейные грузовики и автобусы Сухозаряженная

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 11,90
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 80
    • Клемма: Резьбовая шпилька
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 65
    • Резервная мощность (минуты): 140
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ПРОМЫШЛЕННОЕ, ГРУЗОВОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из серебряно-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 880
    wheel tractor scrapers
    623G, 627G, 621G

    wheel tractor-scraper
    657G, 637G, 613G, 631G, 627G, 623G

    paving compactor
    CB-32B CB2.5 CB2.7 CC-34B CB-34B XW CC-24B CB-34B CB-22B CB-24B CB-36B CB2.9 CC2.6

    engine - generator set
    XQ35 C2.2 C3.4B

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308 308E2SR, 308E SR 308E2CR, 308E CR 308E2 SR 308E

    motor grader
    12M, 140M, 160M, 120M

    wheel-type loader
    907M 906K 906H2 908H2 907H 918M 910M 910K 908K 904H, 914M 907K 906M 906H 914K 907H2 908H 908M

    engine - industrial
    C3.4 C4.4

    motor graders
    12M, 140M, 160M, 120M

    skid steer loader
    277D 256C 257D 246D 247B3, 279C 289D 216B3, 252B3, 277B, 268B, 289C2, 247B, 226B, 242B 299D2 XHP 259D 216, 262B, 262C2, 239D 272C 242D 236D 287B, 236B3, 249D 299D2 216B, 262D 297D2 XHP 246C 279D 277C 277C2, 272D2 XHP 236B, 226D 297D 252B, 232D 257B, 226B3, 267B, 279C2, 287D 257B3, 297C 272D XHP 297D XHP 299D XHP 297D2 242, 259B3, 232B, 299D 242B3, 232, 289C 226, 287C 246B, 287C2, 272D 299C 248B, 262C 272D2

    track-type tractor
    D7R II

    backhoe loaders
    420F2IT

    excavator
    315F LCR