Caterpillar
Caterpillar
Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
231-0689: Комплект дифференциалов

231-0689: Комплект дифференциалов

Cat® Differential Kit is responsible for distributing power from the input shaft to the output shafts, allowing the wheels to rotate at different speeds

Торговая марка: Cat

fallback-image

231-0689: Комплект дифференциалов

Cat® Differential Kit is responsible for distributing power from the input shaft to the output shafts, allowing the wheels to rotate at different speeds

Торговая марка: Cat

Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации

.

Описание для номера по каталогу 231-0689

The Differential Kit consists of a differential gear, pin, thrust washer, side gear, and spider gear. This assembly is housed within the differential carrier and is responsible for transmitting power from the input shaft to the output shafts. The differential mechanism allows the wheels to rotate at different speeds, enabling the machine to turn corners smoothly without causing tire scrubbing or uneven wear.Attributes:• Able to adjust the wheel speeds during turns improves the machine's handling and maneuverability, making it more responsive and agile• Ensures long-lasting performance and reliability even in the most demanding conditionsApplications:The Differential Kit allows the wheels to rotate at different speeds, ensuring optimal traction on various terrains, including mud, rocks, and loose surfaces. It provides a reliable solution for service repairs and replacement of parts.

Предупреждение:При использовании этого продукта можно подвергнуться воздействию различных химических веществ, включая свинец и его производные, которые, как установлено в штате Калифорния, вызывают врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Чтобы получить больше информации перейдите на www.P65Warnings.ca.gov.

Технические характеристики номера по каталогу 231-0689

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 231-0689

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА

CS74B CS66B CS56B CS64B CS54B CS68B CP11 CP12 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CP56B

ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЬ БАРАБАННОГО ТИПА

CP-64 CS-56 CS-54 CS-74 CP12 CS68B CS56B CS-74B CS-64B CS12 CS-54B CS-66B CS-56B CS74B CS-68B CS54B CS14 CP-54 CP-563E CS-583E CP-56 CS-563E CP-533E CS-573E CP54B CS-533E CS-64 CP-56B CP56B CP-54B

КАТОК

CCS9

Обозначение

Обозначение

Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен