Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    232-6136: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 232-6136
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сигнальный светодиодный фонарь красного и желтого цвета, 24 В

    Описание:
    Рабочее освещение Cat® превращает ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочее освещение Cat премиум-класса разработано для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины автопарка, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначено для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Светодиодные стоп-сигналы, габаритные фонари и индикаторы поворота
    • Тип источника света: Сигнальные фонари на светодиодах
    • Тип крепления: Прямоугольный
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Красный и желтый
    колесные тракторы-скреперы
    657G

    внедорожные самосвалы
    777F, 773GLRC, 772, 775FOEM, 797F, 793F, 772GOEM, 777G, 775GOEM, 793FOEM, 785DOEM, 775GLRC, 789D, 793D, 785C, 797FXQ, 770GLRC, 773F, 777FOEM, 795FAC, 793FXQ, 770GOEMLRC, 785D, 795FXQ, 789DXQ, 789C, 773FOEM, 773GOEM, 775G, 793FCMD, 777GOEM, 777GOEMLRC, 770, 777GLRC, 770GOEM, 773G, 793FAC, 770G, 772GOEMLRC, 775GOEMLRC, 775F