Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    233-6995: ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ

    Номер по каталогу: 233-6995
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Планетарная передача

    Описание:
    Шестерня для комплекта планетарной передачи бортовых редукторов. Количество варьируется в зависимости от компонента.


    Характеристики:
    Шестерни бортового редуктора Cat® разработаны для обеспечения максимальной производительности системы и сбалансированной жизни системы. Шестерни бортового редуктора Cat имеют собственный процесс изготовления и термообработки, профиль зуба и отделку поверхности для увеличения срока службы сопряженной передачи и достижения оптимальной производительности бортовых редукторов.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (дюймы): 7,7, 4,6, 0
    • Диаметр (мм): 117, 196, 0
    • Ширина (мм): 84
    wheel-type loader
    982M

    earthmoving compactor
    826K, 825G, 826G, 825K, 825H, 826G II 826H