Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    233-7155: Переходник K Series™ (вертикальный шток)

    Номер по каталогу: 233-7155
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    K150 Правый безударный износостойкий переходник (вертикальный шток)

    Описание:
    правый безударный износостойкий переходник K150 для установки на основную кромку 63,5 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    переходники с двусторонним креплением Cat® имеют более низкий профиль по сравнению с установленным заподлицо переходником, что повышает глубину проникновения и обеспечивает более высокую производительность. Износостойкое исполнение обеспечивается покрытием из карбида вольфрама, которое защищает быстроизнашивающиеся поверхности переходника. Износостойкий материал увеличивает срок эксплуатации в высокоабразивных средах до 5 раз по сравнению с незащищенными деталями.

    Рекомендуемое применение:
    ковш колесного погрузчика

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Износостойкий вариант
    • Машина: Погрузчик
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Правая
    • Размер переходника: K150
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.