Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    233-7711: ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ

    Номер по каталогу: 233-7711
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Теплозащитный экран

    Описание:

    • Теплозащитные экраны защищают от чрезмерного нагрева.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,3
    • Высота (мм): 160,02
    • Длина (дюймы): 32,3
    • Длина (мм): 820,42
    • Ширина (мм): 515,62
    off-highway truck
    797F, 797B