Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    233-7741: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 233-7741
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца с контролируемым внешним диаметром используются в приложениях, где размер внешнего диаметра является критическим показателем.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat® для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца с контролируемым внешним диаметром используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat, включая соединения и адаптеры с торцевым уплотнительным кольцом (ORFS — O-Ring Face Seal) и с цилиндрической резьбой и уплотнительным кольцом (STOR — Straight Thread O-Ring).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,08
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 2
    • Материал: Резина
    • Наружный диаметр (дюймы): 0,55
    • Наружный диаметр (мм): 14
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    mini hydraulic excavator
    303