Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    233-8356: T-Bolt Spring

    Номер по каталогу: 233-8356
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
    • Рабочий диаметр (дюймы): 8 3/4–9 1/4
    • Тип хомута шланга: Пружинный с Т-образным болтом
    com
    836K, 826K

    petr
    3512C TH48-E80 CX48-P2300 3516C TH48-E70

    ieng
    SPF343C

    epg
    C32

    wtl
    988K