Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    234-4323: Недорогие галогеновые фонари 3 дюйма × 3 дюйма

    Номер по каталогу: 234-4323
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторное галогенное рабочее освещение на 24 В широкого диапазона

    Описание:
    Рабочее освещение Cat® превращает ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    • Рабочее освещение Cat премиум-класса разработано для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах
    • Лампы Cat можно устанавливать на другие машины автопарка, включая машины старых моделей

    Применение:
    Предназначено для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Схема рассеивателя: Прожекторный, с увеличенной шириной луча
    • Тип источника света: Галогенные фонари рабочего освещения
    • Тип крепления: Вертикальные
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT
    asphalt paver
    AP-1000F AP655F L BG555E, AP-655D, AP655F, BG1055E, AP-1000E BG600D, BG1000E, BG655D, AP600F, AP-600D, AP-1055F AP-500E, AP-1055E BG500E, AP-555E

    track-type tractor
    D9T

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    motor grader
    135H, 160K, 140K 2 120H, 14H, 140K, 12K, 120K, 12H, 160H, 140H, 120K 2 16H, 143H, 163H

    wheel-type loader
    972G II 962G II 966G II 938G II 950G II

    excavator
    568 FM 320D, 320D2 FM 320D FM

    off-highway truck
    777F, 775F, 773F