Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    234-4326: ЛАМПА НАПОЛЬНАЯ

    Номер по каталогу: 234-4326
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторное галогенное рабочее освещение широкого диапазона на 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Схема рассеивателя: Прожекторный, с увеличенной дальностью луча
    • Тип источника света: Галогенные фонари рабочего освещения
    • Тип крепления: Подвешенная
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT
    motor grader
    120M 2 120M, 160M, 140H, 143H, 12M 2 12M, 135H, 14M, 16M, 140M 2 140M, 160H, 120H, 160M 2 12H, 163H, 16H, 14H