Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    234-4327: ЛАМПА НАПОЛЬНАЯ

    Номер по каталогу: 234-4327
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторное галогеновое рабочее освещение на 12 В в широком диапазоне

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 12 В, 12 volts
    • Номер лампы по каталогу: 9W-0607, 9W-0607
    • Номер рассеивателя по каталогу: 202-6614, 202-6614
    • Схема рассеивателя: Wide-range Flood, Прожекторный, с увеличенной шириной луча
    • Тип источника света: Halogen Work Lights, Галогенные фонари рабочего освещения
    • Тип крепления: Vertical, Вертикальные
    • Тип разъема: Integral DT, Встроенный разъем DT