PM Kits
Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    234-9828: Воздушный фильтр двигателя

    Номер по каталогу: 234-9828
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Standard Efficiency Engine Air Filter - Secondary

                                        
    Имеет смысл выбирать оригинальные фильтры Cat® для защиты вашего прибыльного оборудования.
    Вспомогательные воздушные фильтры Cat — это последняя линия защиты от пыли, грязи и других загрязняющих веществ, способных повредить ваше оборудование для производства прибыли. Этот вспомогательный фильтр защищает двигатель при выполнении замены или поломки основного фильтра и играет важнейшую роль в предотвращении повреждений вследствие загрязнения.
    Эти воздушные фильтры изготовлены из долговечных материалов в соответствии со строгими техническими характеристиками Caterpillar и обеспечивают надлежащие качество и надежность, на которые могут положиться владельцы Cat. Поскольку бесперебойность работы и экономичность обслуживания играют существенную роль, воздушные фильтры Cat специально спроектированы для защиты и оптимизации работы оборудования Cat.
    Совместная работа оригинальных основного и вспомогательного фильтрующих элементов Cat обеспечивает экономичный способ поддержания сохранности двигателя и увеличения срока бесперебойной работы вашего оборудования на рабочем участке.
    Характеристики:
    • Экологически чистый
    • Увеличенный поток воздуха с меньшим сопротивлением
    • Играет решающую роль резервной фильтрации

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Главное и вспомогательное: Вторичный
    • КПД: Фильтры стандартной эффективности
    • Тип уплотнения: Радиальное уплотнение
    mex
    301.7D 301.4C, 302.7D 300.9D 302.4D 301.7D CR 302.2D

    comp
    CB-14