Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    238-2797: БЛОК ФАРЫ

    Номер по каталогу: 238-2797
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комбинированный фонарь на 24 В, объединяющий фару и указатель поворота

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Одобрено: ECE
    • Описание: Комбинированная фара/указатель поворота
    • Сторона движения: Правые
    • Сторона машины: Правые
    • Тип источника света: Комбинированные фары, не ударопрочные
    • Тип разъема: Разъем DT прямоугольный (6)
    asphalt paver
    AP-555E AP-600D, BG555E, BG500E, AP-655D, AP-500E

    wheel tractor-scraper
    657G, 613G

    wheel-type loader
    930G

    off-highway truck
    770, 772