Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    238-3170: БОКОВАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 238-3170
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Боковая режущая кромка

    Описание:
    Боковая режущая кромка для тяжелых условий эксплуатации.


    Характеристики:
    Устанавливаемая на болты / левая.
    Защищает углы ковша от износа, выполнена из более износостойкого материала и закрывает большую часть бокового профиля для лучшей защиты бокового профиля и ковша.


    Рекомендуемое применение:
    Для определенных ковшей экскаватора при выполнении тяжелых землеройных работ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,2
    • Длина (дюймы): 25,8
    • Машина: Экскаватор
    excavator
    385C L 385B 365B L 336F L 390D L 375-A L 375-A 390D