Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    238-6928: ЗВЕНО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 238-6928
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Улучшенное герметизированное и смазываемое звено в сборе

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • Улучшенная герметичная и смазываемая гусеничная лента — это гибридное, проверенное в действии устройство, которое идеально подходит для широкого спектра областей применения. После внедрения SALT в 1974 году мы постоянно совершенствовали конструкцию в соответствии с особыми потребностями, существующими в различных областях применения. В результате нам удалось уменьшить затраты на техническое обслуживание и время простоя, увеличить срок износа и максимально снизить расходы на владение и почасовые эксплуатационные расходы в любой области применения.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 39
    • Размер болта (дюймы): 5/8
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.