Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    238-8648: Cat® ELC Premix

    Номер по каталогу: 238-8648
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Готовый раствор ELC

    Описание:
    Раствор Cat® ELC включает ингибиторы коррозии на основе солей органической кислоты, благодаря которым достигается максимальная защита деталей, изготовленных из меди, припоя, латуни, стали, чугуна и алюминия.

    Характеристики:
    Снижает затраты на техническое обслуживание за счет устранения потребности в дополнительных присадках для охлаждающих жидкостей, позволяет увеличить продолжительность интервалов между заменами охлаждающей жидкости и смягчить требования к процессу утилизации.

    Рекомендуемое применение:
    Cat ELC рекомендуется для большинства двигателей и машин Cat. Не разбавлять водой.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Единица объема (британская): Галлон
    • Интервал между сменами масла: 12 000 часов с S•O•S (SM)
    • Тип контейнера: Емкость на 1 галл. (4 л)
    • Характеристика объема (дюймы): 1
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.