Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    242-0828: БАТАРЕЯ 12 В

    Номер по каталогу: 242-0828
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальные аккумуляторные батареи на 12 В для тока холодного пуска 725 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 313,00
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 330
    • Клемма: Стойки SAE
    • Масса полная (фунты): 51
    • Напряжение (В): 12
    • Размерная группа: H7
    • Резервная мощность (минуты): 90
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ДЛЯ САМОСВАЛОВ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ, ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 725
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.