Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    242-0832: Универсальная аккумуляторная батарея

    Номер по каталогу: 242-0832
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная аккумуляторная батарея 12 В

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    • Лучший в отрасли ток холодного запуска
    • Максимальная устойчивость к вибрации
    • Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания; имеются мокрые и сухие конфигурации

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Масса полная (фунты): 11
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ, ДЛЯ САМОСВАЛОВ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.