Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    242-0834: АКБ 12 В

    Номер по каталогу: 242-0834
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальные аккумуляторные батареи на 12 В для тока холодного пуска 550 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 60, 60
    • Напряжение, В: 12, 12
    • Размерная группа: T5
    • Резервная мощность (rc) в минутах: 95
    • Тип сетки: Calcium Grid Alloy, Сетка из кальциевого сплава
    • Ток холодного пуска (cca): 550