Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    245-2425: Шланг в сборе

    Номер по каталогу: 245-2425
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-6 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    excavator
    345C 329D L 340 336E LH 336E L 336F L 336D L 336 GC 330D L 349D2 L 336E H 336 345D 345D L 340F 336F 349D2 336D2 336F L XE 340F L UHD 328D LCR 336F LNXE 336D2 L 330D FM 336F LN XE 336E LNH 349D 330D LN 568 FM LL 336D 345C L 349D L 330D 336E 336F LN 336F XE 325D L 336D2 XE 568 FM 336D LN 336D2 L XE