Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    246-9870: БЛОК ЛАМП

    Номер по каталогу: 246-9870
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сигнальный светодиодный фонарь красного цвета, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 24 В, 24 volts
    • Описание: Светодиодный индикатор полезной нагрузки, Payload LED
    • Тип источника света: Сигнальные фонари на светодиодах, LED Signal Lights
    • Тип крепления: Round, Круглый
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем, Pigtail DT
    • Цвет рассеивателя: Красный, Red