Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    246-9871: Сигнальные фонари на светодиодах

    Номер по каталогу: 246-9871
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Зеленый сигнальный светодиодный фонарь, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Глубина (дюймы): 0
    • Диаметр (дюймы): 0
    • Длина провода (дюймы): 0
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Светодиодный индикатор полезной нагрузки
    • Тип источника света: Сигнальные фонари на светодиодах
    • Тип крепления: Круглый
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Тип стекол: 0
    • Цвет рассеивателя: Зеленый
    forest products
    586C, 2864C

    off-highway truck
    773F, 777G, 770G, 773G OEM 773E, 775G OEM 772G, 777F, 775G, 777D, 775F, 777E 772G OEM 775G LRC 773G LRC 772, 777B, 770, 773G, 770G OEM