Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    247-5895: КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

    Номер по каталогу: 247-5895
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 16,7 мм (0,66 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (мм): 1520
    • Тип ремня: Клиновые зубчатые ремни
    • Ширина ремня (мм): 16,7
    wktl
    HM312 HM315

    ssl
    277C 256C 297C 272C 287C 262C