Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    247-6987: КОЛЕНЧАТЫЙ ПАТРУБОК 90

    Номер по каталогу: 247-6987
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коленчатый патрубок турбокомпрессора

    Описание:

    • Коленчатые патрубки являются важными компонентами турбокомпрессоров, которые увеличивают мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,1
    • Высота (мм): 53,3
    • Длина (дюймы): 8
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 127
    engine - truck
    C15