Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    248-3100: КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ

    Номер по каталогу: 248-3100
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (мм): 885
    • Тип ремня: Клиновые беззубчатые ремни
    • Ширина ремня (мм): 12,7
    mex
    302.5C

    ssl
    239D 249D 226D 232D