Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    248-6268: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 248-6268
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный шланг низкого давления для двигателя и воздушного тормоза в сборе с соединениями

    Описание:
    Шланг для перекачки воздуха, моторного масла, воды, смазочного масла, дизельного топлива или гидравлической жидкости на основе нефти для двигателя или воздушной тормозной системы.


    Характеристики:
    Конструкция включает синтетическую резиновую трубку, внутреннюю тканевую оплетку, один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки и тканевую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях низкого давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    petroleum products
    C11 C13 TH35-C11I TH35-C13I CX31-P600 CX31-C13I TH35-E81 CX31-C11I

    engine - industrial
    C11 C13 TH35-C11I TH35-C13I CX31-P600 CX31-C13I TH35-E81 CX31-C11I

    excavator
    5090B, 385B