Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    248-6608: КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЯ

    Номер по каталогу: 248-6608
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект турбокомпрессора

    Описание:

    • В комплект входят поршень, кольца, уплотнительные кольца и увеличенное кольцо для ремонта турбокомпрессора.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,2
    • Высота (мм): 5,1
    • Длина (дюймы): 8
    • Длина (мм): 203,2
    • Ширина (мм): 127
    engine - generator set
    3516E 3512E G3516C G3516E PMG3516 G3520E G3520C

    engine - industrial
    3516E 3512E G3516C G3516E PMG3516 G3520E G3520C