Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    248-6816: ОПОРА

    Номер по каталогу: 248-6816
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Деформируемые опоры

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    В деформируемых опорах используются резиновые заслонки, которые "расплющиваются" или расширяются при установке в опорную пластину с образованием независимой деформируемой площадки.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения механических напряжений на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Вся система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) оптимизирована и проверена на соответствие требованиям области применения.

    Деформируемые опоры представляют собой простую цельную конструкцию. При установке следует выполнять соответствующие процедуры, чтобы обеспечить полную посадку и правильное расширение деформируемого конца.

    Применение:
    Деформируемые опоры используются в различных системах Cat преимущественно там, где действуют легкие и средние нагрузки, например в узлах гидравлических линий, баков, вентиляторов и охладителей.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр головки (дюймы): 0,043
    • Внешний диаметр головки (мм): 27,7
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,4
    • Внутренний диаметр (мм): 10,2
    • Габаритная длина (мм): 25,8
    • Длина втулки (дюймы): 0,62
    • Длина втулки (мм): 15,8
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 0,81
    • Наружный диаметр трубопровода управления (мм): 20,6
    • Стандартный размер болта (мм): M10
    • Тип крепления: Деформируемые опоры
    wheel tractor-scraper
    637D, 637E

    paving compactor
    CS-74 CD10, CP-56 CP-76 CP-64 CS-56 CD-44B CD-54B CS-64 CS-76 PS-360C, CP-74 CD8

    wheel-type loader
    972G II 950G II 972G, 966G II 990K, 962K, 972K, 962G II 988K XE 990 II 966F, 966K, 966F II 988 XE 988K, 966G, 990H, 938G II 950K, 966K XE 990, 966E, 966D

    track type tractors
    D8T, D11RCD

    compactors
    836K

    articulated dump truck
    735, 730C, 725C, 725C2, 730C2, 730, 730C2 EJ

    off-highway truck
    797B, 797

    articulated trucks
    735, 730C, 725C, 725C2, 730C2, 730, 730C2 EJ

    vibratory single drum pad
    CP56

    track-type tractor
    D11T, D11R, D8T

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel dozer
    844K, 834K, 844, 844H

    wheel loaders
    988K, 950K, 966F, 966KXE, 962GII, 966FII, 950G, 950GII

    earthmoving compactor
    836K