Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    248-7446: КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ

    Номер по каталогу: 248-7446
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект подшипников сердцевины турбокомпрессора

    Описание:

    • Данный комплект включает детали для ремонта патрона турбокомпрессора.

    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,8
    • Высота (мм): 96,5
    • Длина (дюймы): 5
    • Длина (мм): 127
    • Ширина (мм): 88,9
    engine - generator set
    3516E 3512E G3516C G3520E G3520C XQC1600 G3516E G3512E

    engine - industrial
    3516E 3512E G3516C G3520E G3520C XQC1600 G3516E G3512E