Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    248-8834: БЛОК СЕРДЦЕВИНЫ

    Номер по каталогу: 248-8834
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Патрон турбокомпрессора

    Описание:

    • Картриджи являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 10,8
    • Высота (мм): 274,3
    • Длина (дюймы): 7,9
    • Длина (мм): 200,7
    • Ширина (мм): 200,7
    wheel dozer
    814F II

    engine - truck
    C9

    earthmoving compactor
    815F II 816F II