Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    248-9295: 248-9295

    Номер по каталогу: 248-9295
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливный шланг в сборе для высоких температур

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических жидкостей и смазочных масел на основе нефти или воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, текстильное волокно с одним слоем оплетки или двумя слоями проволочных спиралей и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях низкого давления, высокой температуры.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.