Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    250-0474: АКБ

    Номер по каталогу: 250-0474
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторная батарея источника бесперебойного питания 12 В

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота клеммы (дюймы): 7.10
    • Длина (дюймы): 7.70, 7.7
    • Клемма: Lead 'L' Shaped Terminals with square holes, Зажимные клеммы Г-образной формы с квадратными отверстиями
    • Мощность в Вт на ячейку: 116, 116
    • Напряжение, В: 12, 12
    • Норма А·ч за 10 часов: 1.63, 1.63
    • Норма А·ч за 20 часов: 62, 62
    • Применение: UPS, ИБП
    • Размерная группа: U1
    • Тип аккумуляторной батареи: VRLA-AGM, VRLA-AGM
    • Тип сетки: AGM, AGM
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания, Maintenance Free
    • Ширина (дюймы): 5.10