Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    250-0475: Источник бесперебойного питания, VRLA-AGM, аккум. батарея ИБП

    Номер по каталогу: 250-0475
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторная батарея источника бесперебойного питания 12 В

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    • Лучший в отрасли ток холодного запуска
    • Максимальная устойчивость к вибрации
    • Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания; имеются мокрые и сухие конфигурации

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота клеммы (дюймы): 8,7
    • Длина (дюймы): 8,80
    • Клемма: Свинцовая клемма с латунными вкладышами (1
    • Масса полная (фунты): 38,5
    • Мощность в Вт на ячейку: 156
    • Напряжение (В): 12
    • Норма А·ч за 10 часов: 2,75
    • Норма А·ч за 20 часов: 84,3
    • Применение: ИБП
    • Размерная группа: 45
    • Тип аккумуляторной батареи: VRLA-AGM
    • Тип сетки: AGM
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.