Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    250-0479: АКБ

    Номер по каталогу: 250-0479
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная аккумуляторная батарея 12 В

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота клеммы (мм): 286
    • Длина (мм): 342
    • Клемма: Глубокая внутренняя резьба 4-20 × 0,25
    • Масса полная (кг): 45
    • Мощность в Вт на ячейку: 475
    • Напряжение (В): 12
    • Норма А·ч за 10 часов: 6,66
    • Норма А·ч за 20 часов: 261
    • Применение: ИБП
    • Размерная группа: 31
    • Тип аккумуляторной батареи: VRLA-AGM
    • Тип сетки: AGM
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ширина (мм): 172
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.