Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    250-0483: АКБ

    Номер по каталогу: 250-0483
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Аккумуляторная батарея источника бесперебойного питания 12 В

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота клеммы (дюймы): 9.30
    • Длина (дюймы): 21.70, 21.7
    • Клемма: Lead terminal with brass inserts (1, Свинцовая клемма с латунными вкладышами (1, 4-20 X Female Thread)
    • Мощность в Вт на ячейку: 624, 624
    • Напряжение, В: 12, 12
    • Норма А·ч за 10 часов: 9.91, 9.91
    • Норма А·ч за 20 часов: 338, 338
    • Применение: ИБП, UPS
    • Размерная группа: 4D
    • Тип аккумуляторной батареи: VRLA-AGM, VRLA-AGM
    • Тип сетки: AGM, AGM
    • Тип технического обслуживания: Maintenance Free, Не требует технического обслуживания
    • Ширина (дюймы): 8.80