Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    250-0486: Аккумуляторная батарея 34/78 BCI, 12 В

    Номер по каталогу: 250-0486
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная необслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов 34/78 BCI, 12 В

    Описание
    Разработанная для удовлетворения нужд пользователя и предоставления необходимой мощности для не особо требовательных задач, линейка универсальных аккумуляторных батарей Cat представляет собой последовательное и надежное решение для различных областей применения.
    Эта необслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов 12 В имеет кованые резьбовые выводы, устойчивые к протечкам кислоты и коррозии, полноразмерные решетки положительных пластин, которые обеспечивают большой ток на парных выводах для получения пусковой мощности, и полноразмерные решетки отрицательных пластин, которые помогают избегать коротких замыканий. Высокопрочный полипропиленовый корпус уменьшает деформацию и поломки корпуса, а предохранительные вентиляционные отверстия с огнезащитной сеткой предупреждают попадание в батарею случайных искр.
    Эта батарея обеспечивает ток холодного пуска 690 А, 110 минут резервной мощности и емкость 60 А·ч. В ней используются сетки из сплава серебра и кальция для тяжелых условий эксплуатации, устойчивые к высоким температурам под капотом.
    Имея такую же конструкцию, как у аккумуляторных батарей Cat большой емкости премиум-класса, линейка универсальных аккумуляторных батарей превосходит многие другие линейки аккумуляторных батарей, обеспечивая надежное питание и не принося качество в жертву цене.
    Характеристики
    • Необслуживаемая универсальная аккумуляторная батарея жидкостных элементов 12 В
    • Ток холодного пуска 690 А
    • 110 минут резервной мощности
    • Емкость 60 А·ч
    • Размер группы BCI 34/78
    • Парные клеммы включают конические и боковые варианты в соответствии с различными требованиями по подключению аккумуляторных батарей

    Назначение
    • Автомобили
    • Легкие грузовики
    • Полноприводные автомобили

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 10,70
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 60
    • Клемма: Стойки SAE
    • Масса полная (фунты): 39
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 34, 78
    • Резервная мощность (минуты): 100
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ, ДЛЯ САМОСВАЛОВ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ — ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ МЕДНО-СЕРЕБРЯНЫХ СПЛАВОВ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из серебряно-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 730
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.