Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    250-8335: ЛАМПА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 250-8335
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Плафон с автоматическим включением лампы при открывании двери на 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 24 В, 24 volts
    • Описание: Courtesy Light-Receptical, Потолочный фонарь, гнездо
    • Тип крепления: Деталь интерьера, Interior Specialty
    • Тип разъема: Pigtail DT-2, Разъем DT-2 с витым кабелем