Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    253-3745: ГОЛОВКА ШАТУНА

    Номер по каталогу: 253-3745
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрические

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота — C (мм): 20,0
    • Диаметр головки штока — B (мм): 65,0
    • Диаметр штока (мм): M24
    • Расстояние до отверстия под палец — A (мм): 94,0
    • Тип головки шатуна: Сферический
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.